お問い合わせはこちら

商品詳細

多種流体用電磁弁

直動式2・3ポート電磁弁

形番
USB・USG
業種

多種流体に対応し装置搭載に最適な小形直動式電磁弁です。樹脂ボディ、継手一体形もラインナップし様々な用途に対応します。

資料・ダウンロード

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【コンパクト】
コンパクト設計で装置搭載に最適、樹脂ボディはバーブ継手一体形もラインアップ。

【選びやすさ】
ボディ材質(黄銅、ステンレス、PPS樹脂)、シール材質(ニトリルゴム、フッ素ゴム)の選択で低真空を含む多種流体に対応。

バリエーション
形番USB2
名称
2ポート
オリフィス(mm)
Φ1, 1.5
接続口径
M5, M6, バーブ継手付
備考
形番USB3
名称
2ポート
オリフィス(mm)
Φ1.6, 2.3, 3.2
接続口径
Rc1/8, M6, バーブ継手付
備考
形番USG2
名称
3ポート
オリフィス(mm)
Φ1, 1.5
接続口径
M5, M6, バーブ継手付
備考
形番USG3
名称
3ポート
オリフィス(mm)
Φ1.2, 1.6, 1.8
接続口径
Rc1/8, M6, バーブ継手付
備考

商品一覧へ戻る