商品詳細
真空用電磁弁
中真空用直動式2ポート電磁弁(ジャスフィットバルブ)
- 形番
- FVB・GFVB
2023/12/28販売終了
- 商品特徴
【真空保持】
真空漏れ量1.33×10^-6Pa・㎥/s以下、中真空で使用可能。【軽量・コンパクト】
薄形コイルの採用で軽量コンパクト。【バリエーション】
4つのコイルサイズ、複数のオリフィス径から最適な選定が可能。
- バリエーション
-
- 形番FVB21
- 名称
- 直動式2ポート電磁弁
- 接続口径
- Rc1/8
- オリフィス径
- Φ1、Φ2
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FVB31
- 名称
- 直動式2ポート電磁弁
- 接続口径
- Rc1/8、1/4
- オリフィス径
- Φ3、Φ4
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FVB41
- 名称
- 直動式2ポート電磁弁
- 接続口径
- Rc1/4、3/8
- オリフィス径
- Φ4、Φ5
- 備考
- 2023/12/28
販売終了
- 形番FVB51
- 名称
- 直動式2ポート電磁弁
- 接続口径
- Rc1/4、3/8
- オリフィス径
- Φ4、Φ5、Φ7
- 備考
- 2023/12/28
販売終了