商品詳細
蒸気用電磁弁
蒸気用パイロットキック式2ポート電磁弁
- 形番
- SPK
- 商品特徴
【信頼性】
PTFE角リングによる特殊シール構造で外部シール力を向上、高温蒸気における外部漏れリスク低減。【信頼性】
異物に強い独自のピストン構造。【耐久性】
蒸気用としてコイルアクチュエータ部を最適化し、耐久回数100万回を実現。
- バリエーション
-
- 形番SPK11-15A
- 名称
- パイロットキック式
- 使用圧力(MPa)
- 0~1.0
- 接続口径
- Rc1/2
- 備考
- 形番SPK11-20A
- 名称
- パイロットキック式
- 使用圧力(MPa)
- 0~1.0
- 接続口径
- Rc3/4
- 備考
- 形番SPK11-25A
- 名称
- パイロットキック式
- 使用圧力(MPa)
- 0~1.0
- 接続口径
- Rc1
- 備考