商品詳細
ボールバルブ
蒸気用電動式ボールバルブ2ポート弁
- 形番
- MSB
- 商品特徴
【耐熱性】
流体温度164℃(50Aのみ158℃)までの蒸気制御が可能。【大流量】
低圧力損失のボール弁で大流量制御が可能。【豊富なバリエーション】
接続口径3/8~2までの幅広いサイズをラインアップ。
- バリエーション
-
- 形番MSB1
- 名称
- 2ポートスタンダードボア
- ボディ材質
- 青銅, ステンレス
- 接続口径
- Rc3/8~2
- 備考
- 形番MSB1F
- 名称
- 2ポートフルボア
- ボディ材質
- 青銅
- 接続口径
- Rc1/2~1 1/2
- 備考
- 形番MSB1D
- 名称
- 2ポートスタンダードボアリレー付
- ボディ材質
- 青銅, ステンレス
- 接続口径
- Rc3/8~2
- 備考
- 形番MSB1DF
- 名称
- 2ポートフルボアリレー付
- ボディ材質
- 青銅
- 接続口径
- Rc1/2~1 1/2
- 備考