商品詳細
ガス燃焼システム
自動遮断ボール弁
- 形番
 - GASB
 
2020/9/30販売終了
- 業種
 
【販売終了品】
1.0MPaまで使用できるボール弁タイプの遮断弁です。接続フランジ50A、80A、100Aをラインアップ。
スプリングリターン方式のフェイルセーフ機構で燃焼システム元バルブとして最適です。

- 商品特徴
 【安全】
緊急時、電源OFFでリターンスプリングにより確実遮断。
- バリエーション
 - 
- 形番GASB-2
 - 名称
 - 自動遮断ボール弁
 
- 接続口径
 - JISフランジ50A
 
- 備考
 - 2020/9/30
販売終了 
- 形番GASB-3
 - 名称
 - 自動遮断ボール弁
 
- 接続口径
 - JISフランジ80A
 
- 備考
 - 2020/9/30
販売終了 
- 形番GASB-4
 - 名称
 - 自動遮断ボール弁
 
- 接続口径
 - JISフランジ100A
 
- 備考
 - 2020/9/30
販売終了