商品詳細
ガス燃焼システム
中間圧ガス複合弁
- 形番
- GHV
【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
中間圧(50KPaまで)のガスに対応する複合形遮断弁です。2台の電磁弁を一体化し、2重遮断に対応して安全を確保します。ガバナ内蔵形もラインアップして省スペース化に貢献します。

- 商品特徴
【安全】
電磁弁2台を内蔵してガスの2重遮断に対応。【コンパクト】
電磁弁+ガバナ+電磁弁の一体化により、省スペース化が可能。【工数削減】
電磁弁+ガバナ+電磁弁の一体化により配管工数も削減。【在庫削減】(25A~50A)
フランジ交換による接続口径の変更が可能。【水素ガス対応オプション】
水素ガスでの利用を保証。
水素を燃料ガスとするシステムでのご利用で、CO2排出量削減に貢献。
- バリエーション
-
- 形番GHV-G
- 名称
- ガバナ内蔵電磁弁+電磁弁
- 接続口径
- Rp1~2
- 備考
- 形番GHV-N
- 名称
- 電磁弁+電磁弁
- 接続口径
- Rp1~2
- 備考
- 形番GHV-L
- 名称
- 電磁弁+電磁弁(スローオープン)
- 接続口径
- Rp1~2
- 備考