商品詳細
ガス燃焼システム
ガス遮断弁(クイックオープンタイプ)
- 形番
- DSG
NEW
【NEW】使用流体に水素ガス対応オプションを追加、水素ガスでの使用を保証します。水素ガスライン識別のため、ボンネット等に専用色(赤色)とし、水素銘板を貼り付けます。
口径(Rp1/2、Rp3/4、Rp1)、低圧(5KPa)仕様のガス遮断弁です。
2重遮断用の2連タイプもご用意しています。

- 商品特徴
【安全】
日本ガス機器検査協会(JIA)形式認証品。
対象:DSG-15-AC100V・200V、DSG-20-AC100V・200V、DSG-25-AC100V・200V【安全】
整流器内蔵で低騒音、コイル焼損がなく安心。【信頼性】
ストレーナ内蔵で異物を除去。【水素ガス対応オプション】
水素ガスでの利用を保証。
水素を燃料ガスとするシステムでのご利用で、CO2排出量削減に貢献。
- バリエーション
-
- 形番DSG
- 名称
- ガス遮断弁
- 接続口径
- Rp3/4、Rp1
- 備考
- 形番DSG-※-W
- 名称
- 2連ガス遮断弁
- 接続口径
- Rp3/4、Rp1
- 備考