お問い合わせはこちら

商品詳細

省スペース形シリンダ

スーパーコンパクトシリンダ

形番
SSD
業種

シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。シリンダに横荷重がかからないように配慮してお使いください。

商品特徴

【めねじを標準装備】
ロッド先端にめねじを設置して外部取り付け可能。
おねじも用意し選択幅を拡大。

【全チューブ内径に超小形スイッチ搭載可能】(耐熱形は除く)
全チューブの内径・全シリーズ超小形の無接点、有接点スイッチの取付けが可能。

【ダイレクト取付】
六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能。
通しボルト、ねじ込みの両方の取り付けが可能。

バリエーション
形番SSD
名称
複動・片ロッド形
チューブ内径
Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160
備考
形番SSD-K
名称
複動・高荷重形
チューブ内径
Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-X
名称
単動・押出し形
チューブ内径
Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
備考
形番SSD-Y
名称
単動・引込み形
チューブ内径
Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50
備考
形番SSD-T
名称
複動・耐熱形
チューブ内径
Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-T1L
名称
複動・耐熱シリンダスイッチ付
チューブ内径
Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
備考
形番SSD-K-※C
名称
複動・高荷重形・ゴムエアクッション付
チューブ内径
Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-Q
名称
複動・落下防止形
チューブ内径
Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-F
名称
複動・微速形
チューブ内径
Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-KF
名称
複動・高荷重・微速形
チューブ内径
Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-O
名称
複動・低速形
チューブ内径
Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-KU
名称
複動・高荷重・低摩擦形
チューブ内径
Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-D
名称
複動・両ロッド形
チューブ内径
Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100, Φ125, Φ140, Φ160
備考
形番SSD-B
名称
複動・背合わせ形
チューブ内径
Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-W
名称
複動・二段形
チューブ内径
Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-M
名称
複動・回り止め形
チューブ内径
Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63
備考
形番SSD-G2
名称
複動・耐切削油形(パッキン:NBR)
チューブ内径
Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-G3
名称
複動・耐切削油形(パッキン:FKM)
チューブ内径
Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-KG2
名称
複動・高荷重・耐切削油形(パッキン:NBR)
チューブ内径
Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-KG3
名称
複動・高荷重・耐切削油形(パッキン:FKM)
チューブ内径
Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-G1
名称
複動・コイルスクレーパ形
チューブ内径
Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-G4
名称
複動・スパッタ付着防止形
チューブ内径
Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-KG1
名称
複動・高荷重・コイルスクレーパ形
チューブ内径
Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-KG4
名称
複動・高荷重・スパッタ付着防止形
チューブ内径
Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-DG1
名称
複動・両ロッド・コイルスクレーパ形
チューブ内径
Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-DG4
名称
複動・両ロッド・スパッタ付着防止形
チューブ内径
Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-G5
名称
【受注生産品】複動・耐環境スクレーパ形
チューブ内径
Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-KG5
名称
複動・高荷重・耐環境スクレーパ形
チューブ内径
Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-L4
名称
複動・耐強磁界用スイッチ付
チューブ内径
Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-G1L4
名称
複動・コイルスクレーパ形・耐強磁界用スイッチ付
チューブ内径
Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-KL4
名称
複動・高荷重形・耐強磁界用スイッチ付
チューブ内径
Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考
形番SSD-KG1L4
名称
複動・高荷重・コイルスクレーパ形・耐強磁界用スイッチ付
チューブ内径
Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
備考

商品一覧へ戻る