商品詳細
省スペース形シリンダ
ガイド付スーパーコンパクトシリンダ
- 形番
- SSG
- 商品特徴
【ガイドロッド搭載】
スーパーコンパクトシリンダSSDシリーズにガイドロッドを装備。
耐横荷重性能、不回転性能が向上。
【使い勝手の良いプレートを装備】
スーパーコンパクトシリンダSSDシリーズに使い勝手のよいプレートを装備。
設計・組立の煩わしさを解消。
【取り付け互換性】
スーパーコンパクトシリンダSSDシリーズとの取付ピッチの互換性があり、スムーズな置換えが可能。【シリンダスイッチ溝を4面に配置】(Φ25~Φ100)
配管ポートと同一面にもシリンダスイッチが搭載可能。
視認性、メンテナンス性が向上。
- バリエーション
-
- 形番SSG
- 名称
- 複動・片ロッド形
- チューブ内径
- Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- ストローク(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
- 備考
- 形番SSG-L
- 名称
- 複動・片ロッド形・スイッチ付
- チューブ内径
- Φ12, Φ16, Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ100
- ストローク(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
- 備考
- 形番SSG-L1
- 名称
- 複動・片ロッド形・2色表示、オフディレータイプ、T1※スイッチ付(Φ12、16)
- チューブ内径
- Φ12, Φ16
- ストローク(mm)
- 5, 10, 15, 20, 25, 30
- 備考