商品詳細
エアオペレイトバルブ
薬液用エアオペレイトバルブ
- 形番
- LMD
2023/6/30販売終了
- 業種
【販売終了品】
代替商品:
LMD0※:AMD※※2・AMG※※2・GAMD※※2・GAMD0※2Aシリーズ
LMD3・4・5※:AMD※※3R・AMG※※3R・GAMD※※3Rシリーズ
新タイプフレアを使用した、適正品質の薬液用エアオペレイトバルブです。

- 商品特徴
【ミドルレンジ用】
ミドルレンジ用途向けの適正品質商品。
【FIT-ONE継手採用】
新タイプのフレア継手(FIT-ONE)を採用。
- バリエーション
-
- 形番LMD
- 名称
- エアオペレイトバルブ
- 接続サイズ(チューブ外径)
- 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” 6mm, 10mm, 12mm, 25mm
- オリフィス径
- 8~20mm
- 接続方式
- FIT-ONEフィッティング
- 備考
- 2023/6/30
販売終了旧カタログ