お問い合わせはこちら 商品詳細 高真空用機器 高真空用マニュアルバルブ 形番 MVP 2023/6/30販売終了 業種 お気に入りに追加 【販売終了品】代替商品:MVBシリーズハンドル回転式のマニュアルバルブです。ダブルOリングシール方式のステンレスボディです。 資料・ダウンロードデジタルカタログカタログPDF取扱説明書CKD plus 会員限定 商品特徴 バリエーション 商品特徴 【高真空用】ダブルOリングシール方式。ハンドル回転式。使用最大差圧:0.2MPa。 バリエーション 形番MVP50 名称 ダブルOリングシール 接続方式NW25 備考 2023/6/30販売終了旧カタログ旧取扱説明書 形番MVP60 名称 ダブルOリングシール 接続方式NW40 備考 2023/6/30販売終了旧カタログ旧取扱説明書 形番MVP70 名称 ダブルOリングシール 接続方式NW50 備考 2023/6/30販売終了旧カタログ旧取扱説明書 商品一覧へ戻る