商品詳細
ロボットロータリ
ロボットロータリ
- 形番
- RJAC
NEW
ハイブリッドな回転継手によるロボットハンドリングの新常識。回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
【サイズ全4種類】可搬質量(kg) 1、5、7、25

- 商品特徴
【ハイブリッドな回転継ぎ手】
ロータリジョイントとスリップリングを一体化し、エアと電気の送受を可能としたハイブリッド構造です。
【メンテナンス工数削減】
断線・絡みを根本から防ぎ、突発的なライン停止を回避します。【設置工数削減】
配線の余長調整が不要。誰でも簡単にセットアップが可能です。【タクトアップ】
最短経路の回転が可能になり、ロボットのサイクルタイムを大幅に短縮します。
【省スペース】
ロボットの手首周りがスリムになり、周辺機器やワークとの干渉リスクを低減します。
- バリエーション
-
- 形番RJAC
- 名称
- ロボットロータリ
- 最大可搬質量
- 1, 5, 7, 25
- 備考