商品詳細
クイックアジャスタ
クイックアジャスタslim
- 形番
- QREC
NEW
低摺動な自動調芯装置。ロボットとハンドチャックの間にクイックアジャスタ slimを搭載し、ロボットハンドの芯ずれによる設備停止を防止します。職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。
【サイズ全5種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25

- 商品特徴
【ロボットの芯ずれを解消】
低摺動な自動調芯装置により、職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。
【高精度】
繰返し精度±0.02㎜の高精度により、精密工程でも使用可能です。
【軽量・コンパクト】
軽くてslim。ロボットの負荷を大幅に軽減します。
- バリエーション
-
- 形番QREC
- 名称
- クイックアジャスタ slim
- 最大可搬質量(kg)
- 1, 3, 7, 12, 25
- 備考