商品詳細
ガイド付きタイプ
コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ
- 形番
- LRXG-STG
NEW
- 業種
- 搬送
- 検査
- 組立
コントローラを内蔵した電動アクチュエータです。
コントローラ内蔵により、制御盤の省スペース化に貢献します。
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現しています。
アクチュエータ部は、エア機器と同じボディを使用する事で従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現しました。
ストッパ用途では、最大で430㎏の重量搬送に対応が可能です。

- 商品特徴
【制御盤の省スペース化を実現】
アクチュエータとコントローラの一体化で制御盤内へのコントローラの設置が不要です。
制御盤の省スペース化を実現しました。
【最大4点の位置決めを実現】
動作モードは、電磁弁モードシングルタイプ、簡易3点モード、4点モードの3モードをご用意しており、最大4点の位置決めを実現しています。
4点モードでは、ポイント番号選択ビットでポイント番号を指定した後、ポイント移動指令信号のONで移動します。
動作途中でOFFにすると、減速停止します。
【エア機器の高剛性を継承】
エア機器と同じボディを使用する事で従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現しました。
ストッパ用途では、最大で430㎏の重量搬送に対応が可能です。
【運転状況をLEDに表示】
LEDの点灯状態により、運転状況を外部から確認可能です。
- バリエーション
-
- 形番LRXG-STG-20
- 名称
- コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ
- 最大可搬質量(水平)
- 4.4㎏
- 最大可搬質量(垂直)
- 6.4㎏
- 最大衝撃荷重(搬送物質量)
- 50㎏
- 備考
- 形番LRXG-STG-32
- 名称
- コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ
- 最大可搬質量(水平)
- 9.0㎏
- 最大可搬質量(垂直)
- 11.6㎏
- 最大衝撃荷重(搬送物質量)
- 160㎏
- 備考
- 形番LRXG-STG-50
- 名称
- コントローラ内蔵形電動アクチュエータ ガイド付タイプ
- 最大可搬質量(水平)
- 14.8㎏
- 最大可搬質量(垂直)
- 19.6㎏
- 最大衝撃荷重(搬送物質量)
- 430㎏
- 備考