お問い合わせはこちら

商品詳細

わかば商品【特別仕様品】

電動アクチュエータ モータレス仕様 スライダタイプ【特別仕様品】

形番
EFS

NEW

業種
  • 検査
  • ハンドリング
  • 実装
  • 搬送
  • 半導体製造工程(後工程)

薄形・軽量タイプの電動アクチュエータです。
装置の小形化・軽量化に貢献します。
本体色が黒色の為、画像検査時の光による反射を低減します。

資料・ダウンロード

カタログPDF

CKD plus 会員限定

商品特徴

【画像検査工程に最適】
本体色の黒色を標準採用しました。光の反射を抑制する事で画像検査時の安定性が向上します。
オプションでスチールベルトを黒色に変更することも可能です。

【直交軸のZ軸に最適】
従来製品に対し、薄型軽量化を実現しました。本体高さは最大33%、本体質量は約30%の低減を実施しております。
組合せ軸などの最適化が可能です。

【ロングストローク対応】
薄型ボディながら従来製品に対し、対応ストロークを拡大しました。

バリエーション
形番EFS-05
名称
電動アクチュエータ スライダタイプ【特別仕様品】
最大可搬質量
30㎏(水平) 10㎏(垂直)
最大ストローク
1,000㎜
繰返し精度
±0.01㎜
備考
形番EFS-08
名称
電動アクチュエータ スライダタイプ【特別仕様品】
最大可搬質量
80㎏(水平) 16㎏(垂直)
最大ストローク
1,250㎜
繰返し精度
±0.01㎜
備考

商品一覧へ戻る