商品詳細
リニアガイド付シリンダ
小形リニアガイド付コンパクトシリンダ
- 形番
- MSDG
- 商品特徴
【軸方向省スペース】
軸方向の長さをコンパクト化、取り付けスペースを削減。【高寿命設計・従来比4倍】
ロッド軸受部に含油銅系軸受を採用。
【配管方向選択】
配管は、本体側面・本体底面の2方向から選択。
【Φ6・Φ8サイズでもスイッチ付可能】
超小型スイッチF形搭載。【ダイレクト3面取付け】
角形ボディにより上面及び側面からの取り付け可能。
- バリエーション
-
- 形番MSDG-L
- 名称
- 複動・ガイド搭載形・スイッチ付
- チューブ内径
- Φ6, Φ8, Φ12, Φ16
- 標準ストローク
- 5, 10, 15, 20, 25, 30
- 備考
- 形番MSDG-LF
- 名称
- 複動・ガイド搭載・微速形・スイッチ付
- チューブ内径
- Φ12, Φ16
- 標準ストローク
- 5, 10, 15, 20, 25, 30
- 備考