商品詳細
ツールチェンジャー
オートツールチェンジャー
- 形番
- KHBC
NEW
ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換できます。最小1kg可搬~最大300kg可搬、全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応します。
【サイズ全11種類】可搬質量(kg) 1、3、7、12、25、45、60、120、180、230、300

- 商品特徴
【ロボット先端ツールをロボット自身で自動交換】
・段取り替え工数の大幅削減。
・ロボットの多機能化・生産性向上。
【豊富なサイズバリエーション】
全11サイズのバリエーションで小形から大形、様々なサイズのロボットに対応可能です。
【高精度】
スプリングテンション式の位置決めピンにより、常にガタつきの無い高精度な連結を実現します。
【高剛性】
テーパーカムのくさび効果により鋼球を強力に押し付け連結します。
【高い設計自由度】
12種類の多彩なモジュールオプション!
標準装備のエア配管に加え、様々な電気、エアの接続が可能です。
- バリエーション
-
- 形番KHBC
- 名称
- オートツールチェンジャー
- 最大可搬質量
- 1, 3, 7, 12, 25, 45, 60, 120, 180, 230, 300
- 備考