お問い合わせはこちら

商品詳細

真空関連機器

リングブロー式真空発生器

形番
VSRL
業種

粒体・粉体の小さく不定形なワークなどの吸引→移送が可能です。

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

商品特徴

【不定形なワークの搬送】
吸気ポートからワークを吸込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、チューブを通しワークの搬送が可能。

【ワークの大きさ・質量による機種選定が可能】
最小流路径Φ2.8~Φ7.5、吸込流量50~300L/min(ANR)から選択可能。

バリエーション
形番VSRL-50
名称
リングブロー式真空発生器
吸込流量
50L/min(ANR)
吸込ポートサイズ
Φ6、Φ8、R1/4
エア排気ポートサイズ
Φ8、R1/8
備考
形番VSRL-100
名称
リングブロー式真空発生器
吸込流量
100L/min(ANR)
吸込ポートサイズ
Φ10、Φ12、R1/4
エア排気ポートサイズ
Φ12、R1/4
備考
形番VSRL-200
名称
リングブロー式真空発生器
吸込流量
200L/min(ANR)
吸込ポートサイズ
Φ12、R3/8、R1/2
エア排気ポートサイズ
R1/2
備考
形番VSRL-300
名称
リングブロー式真空発生器
吸込流量
300L/min(ANR)
吸込ポートサイズ
Φ12、R3/8、R1/2
エア排気ポートサイズ
R1/2
備考

商品一覧へ戻る