お問い合わせはこちら

商品詳細

F.R.Lコンビネーション

屋外向け商品WPシリーズ FRLコンビネーションユニット

形番
CW※

NEW

屋外用 WPシリーズ

業種

【NEW】屋外で安心、安全に使用いただける屋外向け商品WPシリーズがコンビネーション対応が出来るようになりました。
フィルタ・レギュレータ・ルブリケータ等の各機器の主要寸法をコンパクトに統一したモジュール設計です。手配、組付など工数の削減に寄与します。

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【屋外使用における耐久性を保証】
複合サイクル試験、促進耐久性(サンシャインウェザーメーター試験)、オゾン曝露試験にて耐久性を実証しています。
また、最低周囲温度-20℃に対応した商品もラインナップしております。

【モジュール対応で大幅工数削減】
モジュールユニットで発注できることにより、組立・漏れ検査等の工数を削減。
従来必要であった、ニップルなども不要。

【カバー、ゲージプラグのオールメタル化】
汎用品の樹脂部品をオールメタル化することで、耐候性を向上。さらにレンズは強化ガラス仕様。

【最大3年間の保証期間】(オプション※)
プラント、海外向けに対応するため、納入後、使用開始まで最大2年間+使用開始後1年間の最大3年間保証いたします。(検査成績書、検査要領書、図面、仕様書、トレーサビリティ体系図付)

【組付け箇所の漏れ検査激減】
現場における漏れ検査がユニット両端の2か所で済みます。                  
過酷な屋外現場での検査時間の大幅短縮。

バリエーション
形番CW※000
名称
F.R.Lコンビネーション(屋外向け)
最大流量L/min
1200~7500
接続口径(Rc,NPT,G) 
1/4,3/8,1/2,3/4 1
備考
フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ
形番CW※010
名称
W.Lコンビネーション (屋外向け)
最大流量L/min
1200~7500
接続口径(Rc,NPT,G) 
1/4,3/8,1/2,3/4 1
備考
フィルタ・レギュレータと ルブリケータを一体化
形番CW※020
名称
F.Rコンビネーション(屋外向け)
最大流量L/min
1200~7500
接続口径(Rc,NPT,G) 
1/4,3/8,1/2,3/4 1
備考
フィルタ、レギュレータを 一体化
形番CW※040
名称
W.Mコンビネーション(屋外向け)
最大流量L/min
360~2600
接続口径(Rc,NPT,G) 
1/4,3/8,1/2,3/4 1
備考
フィルタ・レギュレータと ミストセパレータを一体化

商品一覧へ戻る