お問い合わせはこちら

商品詳細

パイロット式3ポート弁

パイロット式3ポート弁

形番
3GD/ER
業種
  • 組立
  • 半導体製造工程(後工程)

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化した3ポート弁の高機能タイプです。
【適応シリンダ径:Φ20~Φ100】

商品特徴

【環境性能】
新しいコイルアクチュエータの採用により、連続した通電が可能。
消費電力の低減も実現。(0.35W,0.1W・・低発熱・省電力タイプ)

【使いやすさ】
配線コネクタは上向き・横向きと自由に可動。
また、Dサブコネクタも回転式を採用、上向き横向き自由に可動。

バリエーション
形番3GD※R
名称
3ポート単体バルブ
配管ポート位置
ダイレクト配管
接続口径
Φ4, Φ6, Φ8, Φ10, M5, Rc1/8, 1/4
備考
形番3GE※R
名称
3ポート単体バルブ
配管ポート位置
ベース配管
接続口径
Rc1/8, 1/4
備考

商品一覧へ戻る