商品詳細
パイロット式3ポート弁
パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁
- 形番
- NP※R・NAP・NVP※R
シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNP※Rシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNAP・NVP※Rシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しました。
従来品(NP・NVPシリーズ)と比較して最大約78%の消費電力ダウンを実現し省エネ化に貢献します。
欧州規格(CE)もオプション選択不要になり、形番選択が容易になりました。
コイルオプションにT形端子箱タイプを追加しました。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ400】

- 商品特徴
【消費電力】
従来品と比較し、最大約78%ダウン【グローバルスタンダードに対応】
各種海外規格に標準対応【コイルオプション T形端子箱】
3T・3Rタイプを用意しました。【内部パイロット方式】(NPシリーズ)
NC(通電時開)形とNO(通電時閉)形を用意。【外部パイロット方式】(NAP・NVPシリーズ)
ユニバーサル形。
正負圧共用可能。【コンパクト・軽量設計大流量】
有効断面積:MAX630㎟。
ポペット構造。
- バリエーション
-
- 形番NP13R
- 名称
- 内部パイロット式電磁弁搭載形
- 作動方式
- NC(通電時開)形
- 接続口径
- Rc3/8~2
- 備考
- 形番NP14R
- 名称
- 内部パイロット式電磁弁搭載形
- 作動方式
- NO(通電時閉)形
- 接続口径
- Rc3/8~2
- 備考
- 形番NVP11R
- 名称
- エアオペレイト式電磁弁搭載形
- 作動方式
- ユニバーサル形
- 接続口径
- Rc3/8~2
- 備考
- 形番NAP11
- 名称
- エアオペレイト式
- 作動方式
- ユニバーサル形
- 接続口径
- Rc3/8~2
- 備考