お問い合わせはこちら

商品詳細

パイロット式3ポート弁

パイロット式電磁弁・外部パイロット式エア駆動ポペット弁

形番
NP13R・NP14R・NVP11R

NEW

業種

シール力のあるポペット構造を採用した大流量3方弁です。φ400までのシリンダ駆動に適した内部パイロット方式のNPシリーズ。正圧および負圧(真空)の共用可能な外部パイロット方式のNP・NVP※Rシリーズ。用途にあわせて2タイプを用意しました。
従来品(NP・NVPシリーズ)と比較して最大約78%の消費電力ダウンを実現し省エネ化に貢献します。
欧州規格(CE)もオプション選択不要になり、形番選択が容易になりました。
【適応シリンダ径:Φ6~Φ400】

商品特徴

【消費電力】 
従来品と比較し、最大約78%ダウン

【グローバルスタンダードに対応】
各種海外規格に標準対応

【内部パイロット方式】(NPシリーズ)
NC(通電時開)形とNO(通電時閉)形を用意。

【外部パイロット方式】(NVPシリーズ)
ユニバーサル形。
正負圧共用可能。

【コンパクト・軽量設計大流量】
有効断面積:MAX630㎟。
ポペット構造。

バリエーション
形番NP13R
名称
内部パイロット式電磁弁搭載形
作動方式
NC
接続口径
RC3/8~2
備考
形番NP14R
名称
内部パイロット式電磁弁搭載形
作動方式
NO
接続口径
RC3/8~2
備考
形番NVP11R
名称
エアオペレイト式電磁弁搭載形
作動方式
Universal
接続口径
RC3/8~2
備考

商品一覧へ戻る