商品詳細
パルスブロー
パルスブローバルブ
- 形番
- BNP
NEW
- 商品特徴
【エア削減でEco】
圧縮エアを連続ブロー比75%削減。
※当社試験条件での参考値。
【選べる2タイプ】
BNPシリーズにガンタイプを新たにラインナップ。用途に合わせて使い分け可能。
【簡単調整】
周波数は調整つまみを1回転で可能。
【薄形コンパクト BNP-U】
薄形なので狭い場所でも設置可能。
取付板もオプションで用意。
【簡単設置】
給気側はワンタッチ継手付(BNP-U)。
電気配線不要。
- バリエーション
-
- 形番BNP-U
- 名称
- パルスブローユニット
- 使用圧力
- 0.25~0.7MPa
- 接続口径(供給ポート)
- ワンタッチ継手φ8
- 備考
- 形番BNP-G
- 名称
- パルスブローガン
- 使用圧力
- 接続口径(供給ポート)
- Rc1/4
- 備考