商品詳細
固定式
フレックスアーム
- 形番
- FAW
NEW
- 商品特徴
【重量物を簡単搬送】
動力に圧縮エアを使用。最大50kgの重量物を簡単に搬送できます。
【広い可動範囲】
旋回半径2.5m、上下ストローク1.5mの作業エリアをカバーできます。
【オールエア仕様】
電源を必要としないため、防爆対応を求められる雰囲気でも使用可能です。【4種類の取付方法】
床固定、床置き台車、柱固定、天吊り固定から選択可能です。
【低天井エリアに設置可能】
全高が2.5mと低く、天井の低い場所にも設置が可能です。
- バリエーション