お問い合わせはこちら

商品詳細

コントローラ

多軸コントローラ

形番
ECMG

NEW

業種
  • 組立
  • 検査

【NEW】ABSODEX 小形タイプ用ドライブユニット追加
【NEW】I/Oユニット追加
【NEW】PROFINET仕様追加
様々なタイプのアクチュエータと接続可能で、幅広い用途に対応します。最大16軸接続可能な電動アクチュエータ用多軸コントローラです。接続することでアクチュエータの性能をさらに引き出し、可搬・速度性能を大幅に向上しました。多軸接続頂くことで設置スペースの削減が可能です。動力電源供給方式は全3種から選択頂け、電流値による接続軸数の制限がありません。

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【I/Oユニット追加】
電動コントローラに入力機器、出力機器を集約可能。
搬送工程などの省配線、省スペース化を実現。

【作業工数の削減】
個別コモン対応により、コモン端子台が不要。
コモン端子台の削減により、制御盤内の配線、端子台、作業工数を大幅に削減可能。

【多軸接続可能】
1ユニット2軸で最大16軸のアクチュエータに接続可能。
対応アクチュエータは全8タイプ。
■スライダタイプ EJSG/EBS-G
■ロッドタイプ  EBR-G/GSSD2
■テーブルタイプ FLCR-G
■グリッパ2フィンガタイプ FLSH-G
■グリッパ3フィンガタイプ GCKW
■ロータリタイプ FGRC-G
■ストッパタイプ GSTK
■ガイド付タイプ GSTG/GSTS/GSTL

【性能大幅アップ】
多軸コントローラECMGシリーズは、アクチュエータ基本性能の大幅アップを実現。
速度別可搬質量は従来比最大5倍、最高速度は最大2倍に向上。

【制御盤の省スペースに貢献】
最大16軸分のユニットを隣接設置可能。
更なる小型化で設置スペースは従来比40%。

【選べる動力電源供給方式】
全3種から選択可能。
一括配線方式は配線工数削減可能。
混在配線方式は電流値による接続制限なし。
個別配線方式は電流値による接続制限がなく高い安全性を確保。

バリエーション
形番ECMG-C
名称
コントローラ(通信ユニット)
ユニット名
通信ユニット
備考
備考
【対応インターフェース】
CC-Link、EtherCAT、EtherNet/IP、PROFINET
形番ECMG-D-A
名称
コントローラ(ドライブユニット:Aタイプ)
ユニット名
ドライブユニット:Aタイプ
備考
備考
【対応アクチュエータ】
EJSG、EBS-G、EBR-G、GSSD2、GSTK、GSTG、GSTS、GSTLシリーズ
形番ECMG-D-B
名称
コントローラ(ドライブユニット:Bタイプ))
ユニット名
ドライブユニット:Bタイプ
備考
備考
【対応アクチュエータ】
FLCR-G、FLSH-G、FGRC-G、GCKWシリーズ
形番ECMG-D-M
名称
コントローラ(ドライブユニット:Mタイプ)
ユニット名
ドライブユニット:Mタイプ
備考
備考
【対応アクチュエータ】
AX6Rシリーズ
形番ECMG-S-X
名称
コントローラ(IOユニット:入力タイプ)
ユニット名
IOユニット:入力タイプ
備考
備考
・入力8点仕様
・ON電圧:15.6V以上
・OFF電流:1mA以下
形番ECMG-S-Y
名称
コントローラ(IOユニット:出力タイプ)
ユニット名
IOユニット:出力タイプ
備考
備考
・出力8点仕様
・負荷電圧:DC24V±10%
・負荷電流:0.1A以下/点
形番ECMG-P
名称
コントローラ(エンドユニット))
ユニット名
エンドユニット
備考
備考

商品一覧へ戻る