お問い合わせはこちら

商品詳細

グリッパタイプ

電動アクチュエータ グリッパ3フィンガタイプ

形番
GCKW
業種
  • 組立
  • ハンドリング
  • 検査

エア機器の高剛性を継承した3爪グリッパタイプの電動アクチュエータです。
エア機器と同じボディを使用することで従来にない高い剛性を実現します。
コントローラは高機能なECGシリーズ、多軸コントローラのECMGシリーズと接続可能です。
豊富なインターフェースで選択の幅を広げます。

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

取扱説明書

CKD plus 会員限定

商品特徴

【エア機器の高剛性を継承】
エア機器と同じボディを使用する事で従来の電動アクチュエータにはない高剛性を実現。

【高機能コントローラECGと接続可能】
64点の多点位置決めや押付動作はもちろん、各種インタフェースと接続可能。
※IO-LinkはECG接続時のみです。

バリエーション
形番GCKW-16
名称
電動アクチュエータ グリッパ3フィンガタイプ
最大把持力
7N
ストローク
4mm
最高作動速度
50mm/s
備考
形番GCKW-20
名称
電動アクチュエータ グリッパ3フィンガタイプ
最大把持力
16N
ストローク
4mm
最高作動速度
50mm/s
備考
形番GCKW-25
名称
電動アクチュエータ グリッパ3フィンガタイプ
最大把持力
29N
ストローク
6mm
最高作動速度
50mm/s
備考

商品一覧へ戻る