お問い合わせはこちら

商品詳細

専用流体用電磁弁

二次電池製造工程向け商品P4※シリーズ 圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁

形番
EXA

二次電池製造工程用 P4※シリーズ

業種

圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。

標準にて、流路部・摺動部に、銅・亜鉛・ニッケル系材料・電解ニッケルめっきの使用を制限。

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

商品特徴

【低消費電力】
消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載、PCダイレクト駆動が可能。

【大流量】
パイロット方式によるダイアフラム駆動で大流量を制御。

バリエーション
形番EXA
名称
アルミボディ(二次電池製造工程向け商品)
使用圧力(MPa)
0.01~0.7
備考

商品一覧へ戻る