お問い合わせはこちら

商品詳細

多種流体用電磁弁

屋外向け商品WPシリーズ 直動式2.3ポート弁(マルチレックスバルブ)

形番
AB-W・AG-W

屋外用 WPシリーズ

業種

屋外仕様として開発された直動2・3ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)です。多種流体の対応します。

資料・ダウンロード

デジタルカタログ

カタログPDF

安全上の注意

CKD plus 会員限定

商品特徴

【低温での使用可能】
最低周囲温度-20℃対応商品。

【屋外での耐久性を実証】
複合サイクル試験(JISH8502 :1999)960時間クリア。
オゾン曝露試験(JISD0205:1987)400時間クリア。

【過酷な環境での使用を想定】
対候性を配慮した部品を採用。

【稼働まで期間がかかる設備に最適】
3年保証商品を充実(オプション)。

バリエーション
形番AB41-DW
名称
2ポート単体バルブ
接続口径 (Rc, NPT, G)
1/4,3/8,1/2
周囲温度
-20℃~60℃
備考
形番AB41-EW
名称
2ポート単体バルブ
接続口径 (Rc, NPT, G)
1/4,3/8,1/2
周囲温度
-10℃~60℃
備考
形番AG41-EW
名称
3ポート単体バルブ
接続口径 (Rc, NPT, G)
1/4,3/8
周囲温度
-20℃~60℃
備考
形番AG41-DW
名称
3ポート単体バルブ
接続口径 (Rc, NPT, G)
1/4,3/8
周囲温度
-10℃~60℃
備考

商品一覧へ戻る