新製品

もうバルブ選びは迷わない

多種流体に対応した
マルチフィット®誕生

直動式 2・3 ポート電磁弁
マルチフィット®〈FFB/FFGシリーズ〉

流体制御バルブの
NEW STANDARD

マルチフィット®は信頼性・使いやすさ・選びやすさを磨き上げた 多種流体対応の直動式電磁弁です。
「高機能の標準装備」により、さまざまなシーン・用途で安心してご使用いただけます。

電磁弁でこんなことが気になりませんか?

  • ドライエア(不活性ガス)を流した時の耐久性
  • 電磁弁の作動音(金属音)
  • AC(電流)コイルのうなり音
  • 流路部(接液部)の腐食や錆
  • コイル交換やメンテナンス時の漏れ
  • カーボンニュートラルへの取組み
多種流体対応のマルチフィット®は様々なシーンや用途で
お客様のニーズにお応えします。

CKDのマルチフィット®が、選ばれる理由

  • 1.高い信頼性
  • 2.使いやすい
  • 3.選びやすい
1

高い信頼性 高機能を標準装備

高耐久2,000万回
ドライエアでも2,000万回の耐久性能 (当社試験条件にて)
プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、一般エアと同等の耐久性を実現しました。
高耐食性材料を採用
フレアパイプの溶接レス一体成型により、接液部の錆びの 発生を低減
プランジャとフレアパイプに高耐食性材料を採用し、耐食性が大幅に向上しました。
黄銅ボディには脱亜鉛腐食黄銅を採用し、内部漏れのリスクを低減します。
全波整流器搭載コイルを標準装備(ACタイプ)
過電流によるコイル焼けと、うなり音を防止
異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を防止。
11W→4.5Wの大幅な省電力化を実現します。 (当社比60%ダウン バルブサイズ3の場合)
耐圧力容器構造を採用
外部漏れリスクを削減
コイル交換時に流路が露出せず、流体漏れの心配がありません。
2

使いやすい 高い利便性

高い静音性
静音ゴムの採用により作動時の金属音を低減。 医療機関や研究室など、静かな環境でも安心して ご使用いただけます。 (従来比▲35%の静音性)
高いメンテナンス性
コイルをクリップでワンタッチ脱着。ネジやナットをはずさずに、コイルを簡単に脱着することが できます。
高い設置性
コイルが 360°回転し、レイアウトは自由自在。設置自由度が高く、取り回し難い壁面付近の狭いスペースも有効に活用することがでます。ライン増設時にもフレキシブルに設置が可能です。
3

選びやすい 豊富なバリエーション

豊富なバリエーションであらゆるシーンに対応します。

材 質
多種流体に対応する材質バリエーション
ボディ
材質
アルミ
黄銅
青銅
ステンレス
シール
材質
NBR(ニトリルゴム)
FKM(フッ素ゴム)
EPDM(エチレンプロピレンゴム)
配管・配線
さまざまな装置や設備への取付方法に対応する
配管・配線バリエーション
配管ねじ規格 Rc
G
NPT
電線接続 リード線
DIN 端子箱
HP 端子箱
コンジット
グローバルスタンダードに対応
欧州規格とRoHSに対応。
お客様の機械製品へのCEマーキングをサポートします。
CE RoHS

用途事例

多種流体対応のマルチフィット®は、業界を問わずさまざまな用途でお使いいただけます。

流体別の使用例

圧縮空気
圧縮空気の供給、エアブローの制御など
ドライエア(不活性ガス)
二次電池製造工程でのドライエア供給、N2(不活性ガス)パージなど
水
洗浄液の給水・排水制御、冷却水による温度制御など
油
タービン油の制御、クーラント・切削油の制御など
真空
真空の切り替え制御、吸着制御など
 
蒸気
滅菌機・殺菌機などの蒸気の制御など
温水
ボイラー・洗浄機・温水器などの温水の制御など

カーボンニュートラルに対応

消費電力の低減と長寿命化による廃棄物削減により、カーボンニュートラルに対応。 サスティナブルな社会の実現に貢献しています。

消費電力60%ダウン

省電力

低ワット仕様で、消費電力を大幅削減※

消費電力:11W→4.5W
(バルブサイズ3の場合)
CO2削減量0.056t -CO2/年

CO2排出量削減

溶接レスの一体成型で、製造時のCO2排出量を削減※

年間削減量:0.056 t-CO2/年
耐久性400%アップ

長寿命

故障による設備メンテナンスを減らし、廃棄物を削減※

年間削減量:0.056 t-CO2/年

※当社従来製品比

従来の電磁弁/ソレノイドバルブでお困りなら

従来の電磁弁からの切り替えや、新規ご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。
多種流体対応のマルチフィット®が、お客様のニーズにお応えします。

カタログ/ CADダウンロード(製品ページへ) お問い合わせ
カタログ/ CAD
ダウンロード