FAQ
ご質問にお答えします。
クリックで回答を
ご覧いただけます
-
Q
最大何kgまでの補助が可能ですか?
AサイズLは5kgまで、サイズHは15kgまでの補助が可能です(工具等を支える治具の重量含む)。
-
Q
どんな工具に使用できますか?
A実績があるものは、インパクトレンチ、ナットランナーなどがございます。
これ以外にも様々な工具に使用可能です。 -
Q
工具の取り付け方法はありますか?
A下面取付・ボールジョイントやフランジやクランプなどのアタッチメントでの取付けが可能です。
取付けイメージはこちらよりご確認ください。それ以外の取り付けをされる場合はご相談ください。 -
Q
コンパクトアームの概算費用を教えてください。
A定価419,360円~となります。
-
Q
どのように設置しますか?
A取付幅60mmのアルミフレーム等に取付けが可能です。
-
Q
導入のために必要な環境や用意するものはありますか?
Aお客様でエア源のご準備をお願いいたします。
-
Q
見学やデモは可能ですか?
A可能でございます。
お問い合わせください。 -
Q
納期はどれくらいですか?
A通常は2週間ほどです。
ただ、仕様や時期によって変わりますので、お問い合わせください。 -
Q
最高使用圧力はいくつですか?
AサイズLは0.25MPa、サイズHは0.45MPaです。
-
Q
消耗部品はありますか?
Aパッキンキットとショックキラーが消耗部品となります。(それ以外の部品が必要な場合は、問い合わせ願います。)