電動アクチュエータ モータレス ROBODEX Std.シリーズ
面倒なアクチュエータ製作の工数を削減します
各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。
こんな課題の解決に
-
- 課題 01
- モータとボールねじによる駆動機構を製作すると、設計工数がかかる!
-
- 課題 02
- 設計した駆動機構の部品点数が多く、手配や組立工数がかかる!
-
- 課題 03
- モータ一体型のアクチュエータを購入すると、制御方法が変わってしまう!
課題を解決するには

ボールねじ、ガイドが一体になったモータレスアクチュエータ
●直線搬送させるために必要な部品が全てアッセンブリされているので、CADデータ一発貼り付けで設計が完了
●リミット検出と原点検出用のセンサとドグもオプションで用意
●リミット検出と原点検出用のセンサとドグもオプションで用意

使い慣れたモータで制御ができる
●各メーカのモータを取り付け可能なブラケットをご用意。使い慣れたモータでのより高度な制御が実現できます
●サーボモータ13社、ステッピングモータ3社の計16社のメーカに対応しています
●サーボモータ13社、ステッピングモータ3社の計16社のメーカに対応しています
より詳しい製品情報はこちら
よくあるご質問
-
ベルトタイプのアクチュエータはありますか?
ETVシリーズ、ECVシリーズがございます。 -
選定はどのようにしたらいいですか?
ホームページの選定ソフトをご利用いただくか、営業所までお問合せください。
豊富なバリエーションのモータレス製品

高速、コンパクトに搬送
【スライダタイプEBS-Lシリーズ】
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式を採用、コンパクトで高剛性を追求しました。
本体外部にグリース給脂口を装備し、本体上面取付を可能にしたことで設置のしやすさ、メンテナンス性にも優れています。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式を採用、コンパクトで高剛性を追求しました。
本体外部にグリース給脂口を装備し、本体上面取付を可能にしたことで設置のしやすさ、メンテナンス性にも優れています。

コンパクトに圧入、昇降
【ガイド内蔵形ロッドタイプEBR-Lシリーズ】
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式を内蔵。耐ラジアル性能が向上し、オフセットしたワークに強く、併設ガイドの必要性を低減します。本体の上面取付けを可能にしたことで設置のしやすさにも優れています。
ボディとガイドが一体となるアウターレール方式を内蔵。耐ラジアル性能が向上し、オフセットしたワークに強く、併設ガイドの必要性を低減します。本体の上面取付けを可能にしたことで設置のしやすさにも優れています。

お問い合わせ CONTACT
×





×
電動アクチュエータ モータレス ROBODEX Std.シリーズ
×