ロボットパビリオン ROBOT PAVILION 工場の自動化に貢献します。 ロボット先端用途に最適な電動グリッパ! IO-Link Wireless対応 無線通信機器 協働ロボットによる作業改善に空気圧式グリッパが貢献します! コントローラ納入後のメンテナンスコストを削減します 面倒なアクチュエータ製作の工数を削減します NEWS 新着情報 2025/03/20 ロボット ロボット先端用途に最適な電動グリッパに関するページを公開いたしました。 2024/11/12 ロボット IO-Link Wireless対応 無線通信機器に関するページを公開いたしました。 2023/03/29 ロボット 協働ロボット用空気圧式グリッパの紹介ページを公開しました。 2022/12/01 ロボット ロボットパビリオンを公開しました。 CONTENTS 製品情報 ロボット 省スペース 電動グリッパFFLDシリーズ ロボット先端用途に最適な電動グリッパ! 電動グリッパは小型が多く、重いワークは結局エアハンドを使っていませんか? FFLDシリーズは高把持力・ロングストロークで ロボットの先端用途に最適な電動グリッパです。 もっと詳しく見る ロボット IoT化 省スペース IO-Link Wirelessで生産性向上しませんか? IO-Link Wireless対応 無線通信機器 CKDのIO-Link Wireless対応の無線通信機器をご紹介します。 配線を無線化することで、ロボットの設置場所や配置レイアウトの変更を自由に行えます。 また断線リスクや配線代・メンテナンスのコストを抑えることも可能です。 もっと詳しく見る ロボット 簡単操作 安全 省スペース 省人 協働ロボット用空気圧式グリッパ 協働ロボットによる作業改善に空気圧式グリッパが貢献します! もっと詳しく見る ロボット 省スペース 省人 コントローラ ECGシリーズ コントローラ納入後のメンテナンスコストを削減します EBS-G、EBR-G、FLSH-G、FLCR-G、FGRC-Gを動作可能なコントローラです。 もっと詳しく見る ロボット 簡単操作 IoT化 省スペース 省人 電動アクチュエータ モータレス ROBODEX Std.シリーズ 面倒なアクチュエータ製作の工数を削減します 各メーカのモータを取り付けて制御できる、電動アクチュエータのモータレス仕様です。 もっと詳しく見る お問い合わせ CONTACT お問い合わせはこちら