产品详情
平行卡爪
薄型长行程卡爪
- 型号
- HLF2
薄型本体中搭载线性导轨,在实现长行程的同时还可进行精密移载。
备有3种行程, 可根据用途进行选择。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
![](../../src/product_img/product_img_15275_5S1H_large.jpg)
【薄型・轻量・高夹持力】
不仅实现小型化,还采用双活塞方式实现了高夹持力。
![](../../src/features_img/features_img_15278_UyPI_fg.jpg)
【3种行程可选】
![](../../src/features_img/features_img_15281_ikVE_fg.jpg)
【可选择耐弯曲导线开关】
即使在可动部使用也难以断线,可选择使用耐弯曲导线的开关。
(开关型号 T2HR3、T2VR3)
![](../../src/features_img/features_img_15284_a0rE_fg.jpg)
【降低惯性力矩】
由于薄型轻量,可降低惯性力矩,减轻机器人负荷。
![](../../src/features_img/features_img_15287_a3yF_fg.jpg)
【省空间】
可根据工件尺寸选择最适合的尺寸。
![](../../src/features_img/features_img_15288_B8Ic_fg.jpg)
【无需工具更换器】
若选择长行程,一个卡爪即可支持多品种工件。
![](../../src/features_img/features_img_15289_6XFj_fg.jpg)
型号 | 名称 | 行程 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
HLF2 | 複動 | 12~24mm | Φ8×2, Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2 | M3,M5 | |
HLF2-※-L1 | 双作用 | 24~48mm | Φ8×2, Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2 | M3,M5 | |
HLF2-※-L2 | 双作用 | 48~96mm | Φ8×2, Φ12×2, Φ16×2, Φ20×2 | M3,M5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品