产品详情
氮气
氮气制作单元
- 型号
- NS・NSU
NEW
可从压缩空气中轻松分离提取防氧化、防爆所用的高纯度氮气。可以选择提高设置自由度的“水平设置”。另外,氮浓度也在90%~99.9%的广泛范围内使用。从17流量、25个系列中选择最适合的机型,通过内部氧浓度计、流量计可以随时监控氮气供给状态。
- 行业
- 保护气体
- 安装
- 包装
- 填充
![](../../src/product_img/product_img_14996_CPk0_large.png)
【提高安装和设计的自由度 】
新推出了“水平设置”。
提高了在死角的设置、设备的内置安装等易用性。
![](../../src/features_img/features_img_16561_ST78_fg.jpg)
【提高浓度自由度】
氮气浓度可以从90%开始使用。
供给氮气浓度较低的用途也可轻松使用。
![](../../src/features_img/features_img_16639_c9wj_fg.jpg)
【提纯简便】
无需使用钢瓶和大型设备,即可轻松提取氮气。
利用容易透过氧气的中空纤维分离膜,提取富氮气体。
![](../../src/features_img/features_img_801_AUqt_fg.jpg)
【以3“省”实现更紧凑、更轻松】
省配管:可在装置附近设置,无需长配管施工。
省工时、省空间:按照所需的流量建议最佳系统方案。有助于节省工时、空间。
![](../../src/features_img/features_img_804_Dph6_fg.jpg)
【维护简便】
无需进行钢瓶的余量管理、更换、补充。
只需负担空压机的电费,可节约成本。
可在配管的情况下更换部件。
![](../../src/features_img/features_img_809_igLt_fg.jpg)
【丰富的产品种类】
可从25个种类中选择最佳机种。
![](../../src/features_img/features_img_16542_8oMR_fg.jpg)
【简便的流量监控】
推出了NSU专用的流量传感器。
可随时监控氮气流量。
![](../../src/features_img/features_img_14963_EO3i_fg.jpg)
【连接氧气浓度计】
可以安装管路直通型氧气浓度计PNA系列。
![](../../src/features_img/features_img_14997_d5Oi_fg.jpg)
型号 | 名称 | 氮气浓度(%) | 出口氮气(99%)流量(L/min) | 备注 |
---|---|---|---|---|
NSU-FP1 | 系统型 | 95~99.9 | 5~107 | |
NS-FP2 | 膜模块 | 95~99.9 | 5~535.2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品