特定用途<二次電池製造工程用 P4※シリーズ>
二次電池・次世代電池製造工程のあらゆるニーズに貢献するP4シリーズ
進化する二次電池・次世代電池製造工程の生産安定性に対応した製品で、電極製造からパッケージングまで、二次電池製造のニーズに一貫してお応えします。
構成部品の材料を制限
二次電池製造工程に不適切な銅、亜鉛、ニッケル系、亜鉛めっき、電解ニッケルめっきなどの材質や表面処理の使用を制限し、二次電池の製品不良を削減します。
露点-70℃環境下でも長寿命
-70℃の超低露点環境にも対応できる機種を取り揃えております。
超低露点環境対応のグリースを採用し、乾燥環境でも長期間摺動部の潤滑を維持します。
金属摩耗粉の発塵を抑制
局所排気機能(真空掃引ポート)を搭載し、金属摩耗粉を外部へ漏らさず、電極やセルなどへの混入を防止します。
止まらないシステムに貢献
タクトタイムが変化しない超低露点環境対応のグリースを採用。
設備の安定稼動に貢献します。