特定用途<屋外用WPシリーズ>

過酷な環境下の屋外設備でも安心してお使いいただける屋外用WPシリーズ

屋外設備やプラント向けに対候性、耐久性の高いWPシリーズ。
錆びや粉じん、水分に強く過酷な環境下でも安心してお使いいただけます。

屋外使用における耐久性を実証

複合サイクル試験、促進耐久性(サンシャインウェザーメーター試験)、オゾン曝露試験にて耐久性を実証しています。
また、最低周囲温度-20℃に対応した商品もラインナップしております。

  • 促進耐候性試験:3年加速相当
  • 複合サイクル試験:7年加速相当
  • オゾン曝露試験:400時間

対候性を配慮した部品を採用

ステンレスビスを使用したり、カバーやゲージプラグなどオールメタル化して防錆対応をしています。
空気圧バルブや流体制御バルブは防塵・防水のためIP65に対応しております。
圧力計やF.R.Lユニットのレンズには強化ガラスを使用しています。

  • 錆対応[ステンレスビス仕様]、防塵・防水[IP65]、パッキン・潤滑剤[温度特性にあった材料]
  • オールメタル化[カバー、ケージプラグなど汎用品の耐候性を向上]、レンズ[強化ガラス仕様]
  • 耐食性[タイロッド材質ステンレス、ピストンロッド材質ステンレス]、耐環境性[スクレーパ内蔵]、低温対策[パッキン、グリス剤の変更、−20℃でも使用可能]