特定用途<高耐久機器HPシリーズ>

「止まらない生産設備」と「安定稼働の実現」に貢献する高耐久機器HPシリーズ

生産性が低下するとロスが生じ、メンテナンスが必要となった部品は廃棄物となります。CKDは、メンテナンスをなくし高い生産性を実現することがカーボンニュートラルにつながると考えています。
HPシリーズは、高頻度・ストレス環境工程の生産性向上に向けて、長寿命製品で『止まらない生産設備』と『安定稼働の実現』に貢献します。

従来比4倍以上の長寿命を実現

従来比4倍以上

長寿命シリンダは、パッキン部の設計・シール機能の最適化や高頻度対応グリースの採用により、従来品と同一寸法で長寿命化を実現しました。
耐環境シリンダは、強力スクレーパとルブキーパを装備することで粉塵の侵入防止+潤滑保持を実現し、粉塵環境下での耐久性が大幅に向上しています。

工場の安定稼働に貢献するアクチュエータ

リニアスライドハンドは、リニアガイドの剛性アップ、高剛性・高精度・高耐久を実現します。
測長ハンドは、掴むと同時に測長可能、予知保全機能で壊れる前に交換できます。
エアブースタは、シリンダ部はパッキン部の設計を最適化し、従来比2倍以上の耐久性を実現。

安定稼働を実現

長寿命シリンダは、摺動部の最適構造により、作動回数を重ねても始動圧力が上昇しません。始動圧力が一定のため、作動時間も一定となり、チョコ停することなく安定稼働に貢献します。

青線:標準シリンダ、赤線:長寿命シリンダ
始動圧力の変化
タクトタイムの変化