商品詳細
エアドライヤ
冷凍式エアドライヤ(ゼロアクア)
- 形番
- GT9000・GT9000W・GT9000WV2
一部バリエーション販売終了
省エネ・環境問題に最新の装備で対応するエアドライヤ。新冷媒R-407Cを採用し場所を選ばず自由に設置可能です。
- 業種
![](../../src/product_img/product_img_873_ebf7_large.jpg)
【省エネ運転システム搭載】
300kw~450kwで台数制御により消費電力50%削減。
710kw、960kwでインバータ制御により消費電力60%削減。
【場所を選ばす自由に設置】
75kw~190kwは設置環境に応じて後面及び左右片面を壁ピタ設置可能。
250kw~450kwは上面排気による省スペース化を実現。
【簡単メンテナンス】
運転状況が一目でわかる安心設計。
各種信号の取り出しにより工場内の集中管理が可能。
操作パネルの電子化により、ドライヤの運転状況、露点および故障状況が一目でわかる。
空気圧力計を操作パネルに搭載。
遠隔操作、運転、異常信号出力の取出しにより、工場内の集中管理可能。
【省スペース】(GT9075D~GT9190D・GT9075WD~GT9190WD)
上面排気、ドレントラップの取付けが左右どちらかに選択でき、壁ピタ設置が可能。
※GT9150D(WD)GT9190D(WD)は、右側壁ピタ設置のみ。
形番 | 名称 | 適用エアコンプレッサ(kW) | 備考 |
---|---|---|---|
GT9075D・GT9090D・GT9120D・GT9150D・GT9190D | 空冷式・標準入気タイプ | 75~190 | |
GT9240・GT9300・GT9380・GT9450 | 空冷式・標準入気タイプ | 240~450 | |
GT9240W・GT9300W・GT9380W・GT9450W | 水冷式・標準入気タイプ | 240~450 | |
GT9075WD・GT9090WD・GT9120WD・GT9150WD・GT9190WD | 水冷式・標準入気タイプ | 75~190 | |
GT9710WV2・GT9960WV2 | インバータ制御水冷式・標準入気タイプ | 710, 960 | |
GT9075・GT9090・GT9120・GT9150・GT9190 | 空冷式・標準入気タイプ | 75~190 | 2017/7/31 販売終了旧カタログ旧取扱説明書【販売終了】 代替商品:GT9075D・GT9090D・GT9120D・GT9150D・GT9190D |
GT9075W・GT9090W・GT9120W・GT9150W・GT9190W | 水冷式・標準入気タイプ | 75~190 | 2017/7/31 販売終了旧カタログ旧取扱説明書【販売終了品】 代替商品:GT9075WD・GT9090WD・GT9120WD・GT9150WD・GT9190WD |
GT9710WV・GT9960WV | インバータ制御水冷式・標準入気タイプ | 710, 960 | 2016/9/30 販売終了旧取扱説明書【販売終了品】 代替商品:GT9710WV2・GT9960WV2 |
- 検索条件
- 形番
- 商品カテゴリ
- すべて
- 特定用途
- すべて
- 業種
- すべて
- 新商品のみ表示
- 販売終了商品のみ表示