【Vol.49】食品製造業界を支える安心・安全なFPシリーズ 弊社オリジナルの抗菌除菌フィルタが、食の安全を守ります。抗菌フィルタに含まれる銀イオンが細菌に吸着し、細菌の酵素細胞をブロックして死滅させます。また...
【Vol.48】より働きやすい環境へ、CKDの機器がお手伝いをいたします CKDでは、コラムVol.46でご紹介させていただきましたパワフルアームPFB2シリーズの他にも、様々なヒューマンアシスト商品を取り揃えております。機器では、...
【Vol.46】ヒューマンアシスト機器が、働く現場をサポート! CKDの空圧機器の技術を生かした、ヒューマンアシスト機器が、お客様をサポートいたします!重量物の搬送作業が日々行われる製造業において、...
【Vol.45】組み合わせ自由自在!搬送をサポートする電動アクチュエータ 様々なバリエーションをご用意している電動アクチュエータに、新たなシリーズが登場いたしました。モータとコントローラがセットになった、KBXシリーズです。
【Vol.44】1つのモータで、2次元搬送可能!電動シャトルムーバー 搬送において、工場内のスペースの有効活用、生産効率のアップなど、お悩みはないでしょうか?CKDの新しい電動シャトルムーバが、そのお悩みを解決いたします。
【Vol.43】海外販売拠点に、新たにメキシコが仲間入り! 今回、海外の販売拠点に「CKD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V」が新設されました!日本人が常駐し、現地サポート体制の強化を行い、安心して当社製品をご使用いただける体制づくりを進めてまいります。
【Vol.41】軽量・簡単・コンパクト!3K揃ったスーパーマウントシリンダ CKD製品の要となり、豊富な品揃えをもつ空圧シリンダ。ペンシルタイプの小形のシリンダから、5tほどの推力が出る大形のシリンダまで、たくさんの種類があります。その中でも、...
【Vol.38】17年の歴史を引継ぎ、これからの未来をつくる 1998年にCKDの空圧バルブの主力製品4Gシリーズを発売しました。今まで、とてもたくさんのお客様にご愛用いただき17年の歴史を刻んできました。私たちCKD社員も、...
【Vol.37】半導体から一般工業まで、多種多様な流体制御で大活躍! 空気圧機器の総合メーカーのCKDですが、様々な流体を制御する機器も開発・販売しています。工業水や蒸気などを制御する流体制御バルブのほかに、...