CKD
电动执行器选型系统

电动执行器选型系统是一种WEB系统,可简单选择适合客户用途的产品。
仅需选择使用条件或输入所需数值即可选择最佳组合。

更新履历

  1. 2024-01-24  删除了停产机种,然后进行了细致的修改。

    ・已将ETS、ECS、ETV、ECV本体尺寸为12以内的机型删除。

  2. 2023-08-03  电动执行器选型系统上线啦。

    ・追加了EKS-L、FLSH、FLCR、FGRC、FFLD的机种。

  3. 2023-02-09  电动执行器选型系统上线啦。

    ・追加了EBR-G、EBR-L的机种。

  4. 2022-12-08  电动执行器选型系统上线啦。

    ・追加了EBS-G、EBS-L的机种。

  5. 2018-11-01  电动执行器选型系统上线啦。

    ・可进行ETS、ETV、ECS、ECV、ERL2、ESD2系列的单轴选型。

    ・请使用Internet Explorer 8以上版本或最新浏览器。

要使用该选型系统,需在浏览器设定中允许脚本执行。
使用Internet Explorer时请允许阻止内容。
允许脚本执行时,请稍等,直到显示按钮。

要启动电动执行器选型系统,请点击如下的“开始使用”。

开始电动执行器选型前

使用许可

使用所选机种时,请务必在充分确认产品样本中的产品规格、使用注意事项的基础上再使用。
本选型系统,是一种简单的选型系统。CKD公司不保证所选计算结果、选择机种。
计算结果不符合安全系数,在实际使用时,请根据需要考虑安全系数。
CKD公司对在使用本选型系统中发生的任何损害概不负责。
本选型系统的内容和登录产品的规格可能会有所变更,恕不另行通知。
与本选型系统中记载数据有关的版权等知识产权归CKD公司所有。

注意) 以上内容可能会变更或删除,恕不另行通知。

接收以上使用许可并使用本选型系统时,请点击如下的“同意”。

选型元件的选择

请选择电动执行器的选型元件。

滑块型/活塞桿型


EBS/EBR/EKS/ETS/ECS/ETV/ECV

夹爪型/工作台型/摆动型


FLSH/FLCR/FGRC/FFLD

返回

选型条件

请选择或输入选型条件。

选择类型

请选择产品类型。

滑块型

滑块型

活塞杆

活塞杆

马达有无的选择

请选择马达有无。

带马达规格

带马达规格

帶馬達的規格。
CKD的控制器可運行。

无马达规格

无马达规格

產品不附帶馬達。
馬達請客戶自行準備使用。

带马达规格

带马达规格

帶馬達的規格。
CKD的控制器可運行。

无马达规格

无马达规格

產品不附帶馬達。
馬達請客戶自行準備使用。

选择系列

请选择产品系列。

EBS-LE/L※

EBS-LE/L※马达直管/折叠安装

适用伺服马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 1,250mm
最快速度:1,600mm/s(※)
最大可搬送重量:水平110kg、垂直33kg

ETS

ETS马达直管/折叠安装

适用伺服马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:100~1,500mm
最快速度:2,000mm/s (※)
最大可搬送重量:水平150kg、垂直55kg

ECS

ECS马达直管/折叠安装

适用伺服马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动 低发尘型
行程:100~1,500mm
最快速度:2,000mm/s (※)
最大可搬送重量:水平150kg、垂直55kg

ETV

ETV马达折叠安装

适用伺服马达 无马达规格
同步带驱动
行程:100~3,500mm
最快速度:2,000mm/s (※)
最大可搬送重量:水平85kg

ECV

ECV马达折叠安装

适用伺服马达 无马达规格
同步带驱动 低发尘型
行程:100~3,500mm
最快速度:2,000mm/s (※)
最大可搬送重量:水平85kg

EKS-LE

EKS-LE马达直接安装

适用伺服马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:100 ~ 1,500mm
最快速度:2,500mm/s(※)
最大可搬送重量:水平118.5kg、垂直33.5kg

EKS-L※

EKS-L※马达折叠安装

适用伺服马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:100 ~ 1,500mm
最快速度:2,500mm/s(※)
最大可搬送重量:水平118.5kg、垂直33.5kg

EBS-LE/L※

EBS-LE/L※马达直管/折叠安装

对应步进马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 1,100mm
最快速度:1,000mm/s(※)
最大可搬送重量:水平50kg、垂直15kg

EBS-GE

EBS-GE马达直接安装

带步进马达 ECG控制器用
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 1,100mm
最快速度:850mm/s
最大可搬送重量:水平80kg、垂直43.3kg

EBS-G※

EBS-G※马达折叠安装

带步进马达 ECG控制器用
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 1,100mm
最快速度:850mm/s
最大可搬送重量:水平80kg、垂直43.3kg

EBR-LE/L※

EBR-LE/L※马达直管/折叠安装

适用伺服马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 800mm
最快速度:1,600mm/s (※)
最大可搬送重量:水平110kg、垂直33kg

EBR-LE/L※

EBR-LE/L※马达直管/折叠安装

对应步进马达 无马达规格
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 700mm
最快速度:1,000mm/s (※)
最大可搬送重量:水平50kg、垂直15kg

EBR-GE

EBR-GE马达直接安装

步进马达ECG控制器适用导向内置型
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 700mm
最快速度:900mm/s
最大可搬送重量:水平80kg、垂直38.3kg

EBR-G※

EBR-G※马达折叠安装

步进马达ECG控制器适用导向内置型
滚珠丝杠驱动
行程:50 ~ 700mm
最快速度:800mm/s
最大可搬送重量:水平80kg、垂直38.3kg

选择安装方式

请选择安装方式。

水平安装

水平安装

水平安装使用执行器本体

水平安装

水平安装

水平安装使用执行器本体

水平吊装

水平吊装

在天花板安装使用执行器本体

水平吊装

水平吊装

在天花板安装使用执行器本体

壁挂安装

壁挂安装

在壁面上水平安装使用执行器本体

壁挂安装

壁挂安装

在壁面上水平安装使用执行器本体

垂直安装

垂直安装

在壁面上垂直安装使用执行器本体

垂直安装

垂直安装

在壁面上垂直安装使用执行器本体

水平安装

水平安装

水平安装使用执行器本体

水平安装

水平安装

水平安装使用执行器本体

壁挂安装

壁挂安装

在壁面上水平安装使用执行器本体

壁挂安装

壁挂安装

在壁面上水平安装使用执行器本体

垂直安装

垂直安装

在壁面上垂直安装使用执行器本体

垂直安装

垂直安装

在壁面上垂直安装使用执行器本体

驱动方法与多轴组合的选择

组合

驱动方法

请选择多轴的组合。

2轴 X-Y组合

2轴 X-Y组合

滚珠丝杠驱动

2轴 X-Y组合

2轴 X-Y组合

同步带驱动

2轴 X-Z组合

2轴 X-Z组合

滚珠丝杠驱动

2轴 X-Z组合

2轴 X-Z组合

同步带驱动

2轴 Y-Z组合

2轴 Y-Z组合

滚珠丝杠驱动

2轴 Y-Z组合

2轴 Y-Z组合

同步带驱动

2轴 Z-Y组合

2轴 Z-Y组合

滚珠丝杠驱动

2轴 Z-Y组合

2轴 Z-Y组合

同步带驱动

3轴 X-Y-Z组合

3轴 X-Y-Z组合

滚珠丝杠驱动+滚珠丝杠驱动+滚珠丝杠驱动

3轴 X-Y-Z组合

3轴 X-Y-Z组合

同步带驱动+同步带驱动+滚珠丝杠驱动

4轴 X-Y-Z-R组合

4轴 X-Y-Z-R组合

滚珠丝杠驱动+滚珠丝杠驱动+滚珠丝杠驱动+R轴

输入负荷条件

组合数
可搬送重量

请输入工件可搬送重量以及到重心点的距离。

请指定工件的组合数,然后输入各组合工件的可搬送重量以及夹具到工件重心点的距离。

工件的组合数

工件编号可搬送重量
(kg)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
工件1
工件2
工件3
工件4
工件5
工件6
工件7
工件8
工件9
工件10

水平安装

动作条件的输入

输入方法
机种与导程
输入值

请输入动作条件。

选择输入方法后,请输入动作条件。

输入方法
动作条件
机种
导程

最大可搬送重量
M=
kg
行程
S=
mm
加速时间
Ta=
s
减速时间
Td=
s
加速度
a=
m/s2
减速度
d=
m/s2
加速度
a=
G
减速度
d=
G
速度
V=
mm/s
移动时间
T=
s
操作方向
马达刹车
停止稳定时间
Td=
s
暂停时间
Pt=
s
时序图
タイミングチャート
参考机种(
移动距离
S=mm
移动时间
T=s
有效速度
Vb=mm/s

未找到符合输入条件的机种。
请变更输入值再做尝试。

某些输入值超出范围。

导程矩阵表
马达功率 (W)
机种
导程 (mm)
最快速度 (mm/s)
行程 (mm)
马达功率 (W)
机种
导程 (mm)
最快速度 (mm/s)
最低速度 (mm/s)
行程 (mm)

动作条件的输入

输入方法
输入值

请输入动作条件。

选择输入方法后,请输入动作条件。

输入方法
动作条件
最大可搬送重量
M=
kg


移动距离(mm)
移动时间(s)

未找到符合输入条件的机种。
请变更输入值再做尝试。

某些输入值超出范围。

无法执行选型所需的脚本或数据获取失败。
本系统在本地驱动器上不动作。请务必通过Web服务器使用。
请确认网络连接正常。
如无问题,请稍后再试,或尝试更换浏览器。

请确定所有选型条件,然后点击“选型开始”。

选型结果

选型结果如下所示。请选择选择项,查找正式型号。

选型机种

未找到适用机种。
请变更选型条件再做尝试。

选型条件

类型

系列

动作条件

输入方法

机种与导程

输入值

输入方法

输入值

安装方式


多轴组合


负荷条件

组合数

可搬送重量

悬挂量

工件编号可搬送重量(kg)A(mm)B(mm)C(mm)
工件1

工件2

工件3

工件4

工件5

工件6

工件7

工件8

工件9

工件10

计算结果

显示移动时间的长轴的结果。



規格值
計算值

移动距离
mmmm...
可搬送重量
kgkg...
速度
mm/smm/s...
加速度
mm/s2mm/s2...
减速度
mm/s2mm/s2...
加速度
GG...
减速度
GG...
加速时间
ss...
减速时间
ss...
力矩
N・mN・m...
滚珠螺杆预期寿命
kmkm...
导轨预期寿命
kmkm...
允许负荷重量
kgkg...
再生功率
WW...
※负荷重量为执行部的最大允许负荷。 未考虑马达性能,请咨询马达厂商。

动作结果

移动距离
S=mm
加速距离
Sa=mm
减速距离
Sd=mm
恒速距离
Sc=mm
移动时间
T=s
加速时间
Ta=s
减速时间
Td=s
恒速时间
Tc=s
有效速度
Vb=mm/s
加速度
a=mm/s2
减速度
d=mm/s2
加速度
a=G
减速度
d=G
极限速度
Vmax=mm/s
滚珠螺杆预期寿命
Lb=km
导轨预期寿命
Lg=km
允许负荷重量
Lm=kg
再生功率
Rp=W

时序图

型号构成・选择项选择结果

要将选型条件记录到服务器时,请点击“记录”按钮。
如不希望第三方查看选型条件,请设定密码。

密码(任意)

将选型条件记录到服务器。
要从服务器读取选型条件时,需要如下编号,请务必记下来。

选型编号

要调用服务器上记录的选型条件时,请点击本画面右下方的“从服务器读取”(参考左图)。
同意许可协议后将显示“从服务器读取”。

输入从服务器读取的选型编号后,请点击“读取”按钮。

选型编号
密码
仅记录时设定了密码时输入

请打开以下PDF文件或单击右键保存至文件。

负荷重量为执行部的最大允许负荷。

未考虑马达性能,请咨询马达厂商。

已超过允许悬挂量,仍继续使用?

超过允许悬挂量时,可能会因马达共振而无法正常动作。

没有计算悬挂量。

请向最近的营业所咨询。

无法访问服务器或无法获取数据。
请稍后再试。

无法访问服务器或数据记录失败。
请稍后再试。

未输入选型编号或输入错误。
请输入正确的选型编号。
如记录时设定了密码,请输入正确的密码。

该浏览器设定了禁用Cookie。
请在浏览器设定中取消禁用Cookie。


选型中...