产品列表
产品列表
- 242件中
- 41~50件
带测长功能卡爪
高耐久性元件HP系列 带测长功能薄型长行程卡爪
- 型号
- LSTM-HP2
高耐久性元件HP系列
薄型长行程卡爪内置了LVDT传感器,是带有测长功能的平行卡爪。不仅能判定工件的微小尺寸,根据夹持爪和夹具变形等的输出变化也可预知装置的维护时期。
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
- 安装

薄型平行卡爪
高耐久性元件HP系列 薄型长行程卡爪
- 型号
- LST-HP1
高耐久性元件HP系列
搭载了高刚性线性导轨的薄型本体。这是追求高刚性、长寿命、高精度的进化类线性导轨卡爪。实现了比以往30%以上的高刚性,比以往2倍以上的耐久性。可从3种行程中,根据用途进行选择。
【缸径】φ8×2、φ12×2、φ16×2、φ20×…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 超级双活塞杆气缸
- 型号
- STR2-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
采用双活塞杆结构,可获得防回转精度和2倍推力的气缸。
包括Φ6~Φ32的六个种类,选择项、产品种类也广泛充实。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和…
- 行业
- 耐环境

带导杆气缸
高耐久性元件HP系列 带导杆气缸
- 型号
- STM-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
具有安装自由度与丰富的产品种类,考虑到易用性与易选择性的超小型带导杆气缸。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

普通型气缸
高耐久性元件HP系列 圆形紧凑气缸
- 型号
- SCM-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
内径尺寸丰富(Φ20〜Φ40)的圆形气缸。 外观非常精巧,全长短而紧凑的设计。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

省空间型气缸
高耐久性元件HP系列 小型紧凑型气缸
- 型号
- MSD-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
超级紧凑型气缸(SSD)的小口径系列。缸径尺寸为Φ6 ~Φ16。还备有带高精度导向(MSDG)的规格。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

省空间型气缸
高耐久性元件HP系列 小型直接安装型气缸
- 型号
- MDC2-HP1
高耐久性元件HP系列
缸径尺寸为Φ4〜Φ10,可直接从4个方向安装气缸本体的气缸。请用于工件的排出或送料器的挡板等。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

带线性导轨气缸
高耐久性元件HP系列 线性滑台气缸
- 型号
- LCG-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
装载了注重高精度、高刚性的宽幅导轨。设计自由度高的左右对称构造。选择项产品种类丰富的带线性导轨气缸。
HP1:长寿命气缸。根据滑动部的优化实现了长寿命和稳定运行。
- 行业

带测长功能卡爪
高耐久性元件HP系列 带测长功能线性导轨卡爪
- 型号
- LSHM-HP2
高耐久性元件HP系列
线性导轨卡爪内置了LVDT传感器,是带有测长功能的平行卡爪。不仅能判定工件的微小尺寸,根据夹持爪和夹具变形等的输出变化也可预知装置的维护时期。
HP2:可预知保全的卡爪。持有长寿命+预知保全的特长。
- 行业

平行卡爪
高耐久性元件HP系列 线性导轨卡爪
- 型号
- LSH-HP1
高耐久性元件HP系列
NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
进化的线性滑台卡爪,具有高刚性,长寿命和高精度。高刚性比以前提高30%,耐用性比以前提高了4倍。这种平行卡爪通过定位孔提高安装性,利用导轨板方式简单的更换开关等,有助于减少现场更换的…
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品