产品列表

产品列表

242件中
31~40件

压缩空气

便携式气源供应单元【限定日本销售】

型号
ASU

在没有气源的地方,只需AC100V的电源就可以轻松供给洁净空气的小型压缩机。行李箱内装有所有必要的部件,所以简单携带。设计性出色,可以使用在办公室,实验室,展示会等各种活动场所。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

CKD plus 仅限会员

孵化产品【特殊规格产品】

ABSODEX 防水・防尘型 【特殊规格产品】

型号
AX8R

最适合在水滴及粉尘较多的环境下进行旋转定位的执行器。
保护等级实现了相当于IP65。
对应新型控制器,启动时间减少了60%。

行业
  • 组装
  • 检查
  • 安装
  • 牙科医疗设备
  • 半导体制造工序(后工序)
资料⁄下载

样本PDF

CKD plus 仅限会员

带线性导轨气缸

高耐久性元件HP系列 小型带线性导轨紧凑型气缸

型号
MSDG-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了二次电池制造工序用(P4※-HP1)
带高精度导轨的超级紧凑型气缸(SSD)的小口径系列。缸径尺寸为Φ6 ~Φ16。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

先导式3・4・5通电磁阀

高耐久性元件HP系列 先导式3・5通阀插装式模块集成

型号
TVG-HP1

高耐久性元件HP系列

【New】直接配管、电压AC100V对应(仅限日本),新增氮气对应

是追求碳中和·高可靠性·易于使用的插装阀。耐久次数1.2亿次。即使长期使用也能实现空气泄漏极少。最大限度地减少设备不运行时的空气泄漏,有助于减少二氧化碳的排放…

行业
  • 夹紧
  • 搬运
  • 夹具关联
  • 耐环境
  • 组装

宽幅平行卡爪

高耐久性元件HP系列 宽幅平行卡爪

型号
HMC-HP1

高耐久性元件HP系列

宽幅平行卡爪,总高度低,可对应各种工件的夹持。采用双活塞结构,实现紧凑且高夹持力。作为HP系列,追求高刚性和长寿命的进化型卡爪。
【缸径】
φ10x 2,φ16x 2,φ20x 2,φ25x 2,φ32x 2,φ40x 2

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

卡盘

高耐久性元件HP系列 三爪卡盘

型号
CKW-HP1

高耐久性元件HP系列

薄型、轻量紧凑型的3爪卡盘已发展成为HP系列。在保持高夹持力和重复精度±0.01mm的同时,为移载工序的长期稳定运转做出贡献。

・Φ50新发售
・长行程型新发售

【缸径】φ16,φ20,φ25,φ32,φ4…

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

操作说明书

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

普通型气缸

高耐久性元件 HP系列(耐环境)笔形气缸

型号
SCPD3-G-HP1

高耐久性元件HP系列

NEW:增加了食品制造工序专用(FP1-G-HP1)。
普通气缸中最小口径(φ6〜φ16)、超小型、最轻量的系列。采用小型标准开关“T系列”,有助于节省空间。 …

行业

省空间型气缸

高耐久性元件 HP系列(耐环境)自由安装型气缸

型号
SMG-G-HP1

高耐久性元件HP系列

轻量、省空间,安装简便、形状简洁的小型气缸。即使安装检测开关,也几乎不会伸出,因此不占空间。                                         G-HP1:耐环境气缸。装备了强力刮板和润滑纤维,大幅度提高了在粉…

行业

增压器

高耐久性元件HP系列 空气增压器

型号
ABP2-HP1

高耐久性元件HP系列

无需电源即可产生一次侧压力2倍的高压空气。
仅需在现有压缩空气设备的所需位置进行增压,有助于工厂节能采用长寿命元件,降低了工厂的总成本。

行业

带线性导轨气缸

高耐久性元件 HP系列(耐环境)线性滑台气缸

型号
LCR-G-HP1

高耐久性元件HP系列

彻底轻量化,设计自由度高的左右对称构造。高刚性带线性导轨气缸。
G-HP1:耐环境气缸。在气缸部及导轨部搭载耐粉尘结构,在粉尘环境下的耐久性大幅提高。

行业