产品列表
产品列表
- 42件中
- 11~20件
平行卡爪
线性导轨卡爪
- 型号
- LHA・LHAG
追求装置高速化与高耐久性并存的卡爪。
【动作行程】
LHA:4, 5, 9, 11, 15, 20mm
LHAG:5, 9, 11, 15, 20mm
- 行业
- 移载

薄型平行卡爪
薄型平行卡爪
- 型号
- HLA・HLB・HLAG・HLBG
薄型紧凑的平行卡爪。
实现高精度的平滑动作,带橡胶盖时,可实现耐环境性。
【动作行程】
HLA・HLAG:15, 20, 25mm
HLB・HLBG:13, 18, 23mm
- 行业

防爆型2·3通电磁阀
d2G4防爆型2・3通电磁阀(防爆型多用途流体阀)
- 型号
- E4
支持多种流体的防爆型电磁阀。隔爆型结构 符合d2G4标准,可在防爆区域内使用。
除了以往的日本认证(TIIS)外,还可以对应中国GB规格认证(NEPSI)以及中国强制产品认证制度(CCC)。
- 行业

防爆型2·3通电磁阀
国际整合防爆方针(ExdⅡBT4)适用电磁阀(防爆型多用途流体阀)
- 型号
- EX4
多种流体用电磁阀
直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- AB・AG・GAB・GAG
生命科学元件
无金属2・3通电磁阀
- 型号
- MAB・MAG
卫生系统
堰式隔膜阀
- 型号
- SWD・MWD
气控阀(气缸阀)
隔膜式气缸阀
- 型号
- NAD・GNAD
气控阀(气缸阀)
隔膜式气缸阀
- 型号
- LAD
集成化供气系统
集成化供气系统
- 型号
- IAGD5
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品