产品列表
产品列表
- 242件中
- 11~20件
摆动•旋转型气缸
台式摆动气缸
- 型号
- GRC
高速型气缸
高能量吸收型气缸
- 型号
- HCM
增压器
空气增压器
- 型号
- ABP
无需用电,通过与储气罐组合,仅利用气压即可增压到相当于一次侧压力2倍(最高0.99MPa)的程度。
通过对工厂内所需的位置进行高压化,可实现主管的节能•降低成本。
- 行业

通用型
直驱马达小型(ABSODEX)
- 型号
- AX6000M
2027年03月31日销售中止
【停产产品】
后续机种:
・执行器部位:AX6R系列
・控制器:ECMG系列(电动执行器通用)
业内最小尺寸的马达,外径φ80mm 高47mm,实现1.2N・m的最大扭矩。至今为止最适合用于空间受限的工序的产…
- 行业
- 组装

复合功能型5通电磁阀
无冲击阀
- 型号
- SKH
机械式2・3・4通阀
机械阀
- 型号
- MS・MM・MAVL
缓冲器
线性滑台气缸用缓冲器
- 型号
- SKL
缓冲器
固定式缓冲器
- 型号
- NCK
缓冲器
调整式缓冲器
- 型号
- SCK
缓冲器
调整式缓冲器
- 型号
- FCK
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品