产品列表
产品列表
- 242件中
- 1~10件
孵化产品【特殊规格产品】
电动执行器 小型滑台型【特殊规格品】
- 型号
- GMSDG
NEW
此款小型滑台型电动执行器可有效利用有限的安装空间。
直线规格采用紧凑设计,宽度20mm、高度28mm。折回规格的宽度42mm、长度83mm,比名片尺寸还小的占用空间。
体积小巧,却可提供高达55 N的推压力。兼具省空间的设计与强…
- 行业
- 半导体制造工序(后工序)
- 半导体制造工序(前工序)
- 安装
- 检查
- 移载

- 资料⁄下载
样本PDF
CKD plus 仅限会员
通用型
直驱马达(ABSODEX)小型
- 型号
- AX6R
NEW
具备业内高水准的直驱马达。虽然执行器直径仅为80mm,但通过外转子结构,也可承载较高的允许负荷转动惯量,可驱动大负荷。有助于实现设备的小型化、高精度化和高速化。
- 行业
- 组装
- 检查
- 半导体制造工序(后工序)
- 安装
- 包装

多种流体用电磁阀
二次电池制造工序用P4※系列 直动式2・3通电磁阀 MULTI-FIT®
- 型号
- FFB-P4・FFG-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
【NEW】适用于多种流体的多流体阀中,新增了二次电池对应元件P4系列。
将流体控制阀所需的各种功能,全部融合至一个阀体之中。
通过标配满足各用途所需的功能,进一步提升了可靠性,以一个系列对应多种流体。
此外,通过长寿命化…
- 行业

脉冲吹
二次电池制造工序用P4※系列 脉冲吹气阀
- 型号
- BNP-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
【NEW】新增二次电池对应元件P4系列
通过间歇空气方式(脉冲吹气),耗气量减少75%。
通过减少空气消耗,实现碳中和。
P4:已在流路部和滑动部的构成部件中限制使用铜、锌、镍系材料和电解镀镍。
- 行业
- 特殊用途、搬送
- 组装

无马达
二次电池制造工序用P4※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 型号
- EBR-L-P4
NEW
二次电池制造工序用P4※系列
【NEW】对应尺寸12(本体宽度:120㎜)
可安装各厂商马达进行控制的电动执行器无马达规格。
内置本体与导轨一体的外轨式导轨。提高耐径向性能,强于偏移的工件,降低了并联导轨的必要性。本体可进行上表面安装,因此安装简便性优异。<…
- 行业
- 组装
- 检查

燃气燃烧系统
气控型2通气缸阀(氢气对应)【限定日本销售】
- 型号
- SAB-H2
NEW
通用型
直驱马达(ABSODEX)驱动器
- 型号
- AXD
【设置工具】设置工具“AX-Tools”可从AXD产品页面内的相关网页下载。
AXD系列是适用于AC型ABSODEX的驱动器,兼容AX1R、AX2R、AX4R和AX8R。与以往产品相比,操作性得到提升,并实现了小型化。支持并行…
- 行业
- 组装
- 检查
- 特殊用途、搬送
- 半导体制造工序(后工序)
- 半自动设备

增压器
空气增压器
- 型号
- ABP2-HP1
滑台・旋转型
电动执行器 滑台型
- 型号
- FLCR
【NEW】行程种类追加
台式电动执行器,最适用于短行程工件的搬送或定位。马达内置于执行器中,可任意调整加减速度,因此无需缓冲吸收器,节省了空间。
此外,与气动型LCR系列尺寸兼容,可实现气动感的紧凑设计。
【对应控制器】<…
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查

干燥空气用电磁阀
干燥空气用直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- AB・GAB・AG・GAG-Z
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品