产品列表
产品列表
- 23件中
- 1~10件
接头・气管
新型接头
- 型号
- GW
接头・气管
新型接头 不锈钢型
- 型号
- ZW
接头・气管
新型接头(迷你型)
- 型号
- GWJ
接头・气管
新型接头 不锈钢型
- 型号
- ZSP
接头・气管
超小型接头
- 型号
- F
接头・气管
紧固接头
- 型号
- MJ・JL
接头・气管
旋转接头
- 型号
- RJF
通过内置轴承,刚性高,摆动阻力小。回路数4・6・8・12・16的丰富产品系列。回路数12・16时,备有省空间型产品。配管口径除M5外,也备有Rc1/8型。
- 行业

接头・气管
空气纤维管・专用接头
- 型号
- UP・PTN2・PTNL2・UP・EH・PG・CG・RG・SC3W・SCL2
空气纤维管兼具等同于导线的粗细和柔软性,是前所未有的超极细气管。在狭小空间等配管困难时及短距离配管时也可轻松进行配管,并且与以往相比,配管后的气管阻力(气管压力)也极小,可消除对装置精度的影响。适用于小口径气缸配管,有助于促进装置的小型化。
- 行业
- 耐环境

接头・气管
气管
- 型号
- UP・F・FH・NU・U・KX・SR2・SR・AZ
部分衍生系列销售中止
接头・气管
食品制造工序用FP※系列 新型接头不锈钢型
- 型号
- ZW-FP1
食品制造工序用FP※系列
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 调速阀、止回阀、辅助元件
- 接头・气管
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品