产品列表
产品列表
- 20件中
- 1~10件
滑块・活塞杆型
控制器内置型电动执行器 滑块型
- 型号
- LRXE-BS
NEW
内置控制器的电动执行器。
通过内置控制器,实现控制柜的小型化。
动作模式备有电磁阀模式单电控型、简易3点模式、4点模式的3种模式,最多可实现4点定位。
通过内置高输出控制器,可搬送重量、最快速度、加减速度均得到提高,有助于…
- 行业
- 组装
- 检查
- 搬运

滑块・活塞杆型
电动执行器 滑块型
- 型号
- EJSG
是在各种环境、工序中能放心使用的电动执行器。备有粉尘环境用、低发尘环境用、二次电池制造工序用、食品制造工序用的产品种类。此外,也可定制执行器以满足各种需求。采用外轨,实现了紧凑且高刚性的机型。通过减小执行器的尺寸,有助于节省装置空间。与多轴…
- 行业
- 组装
- 检查

滑块・活塞杆型
电动执行器 活塞杆型
- 型号
- GSSD2
滑块・活塞杆型
电动执行器 活塞杆型
- 型号
- DSSD2
滑块・活塞杆型
电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 型号
- EBR-M・EBR-G
内置外轨式导轨,减少了并设导向的必要性。 实现了紧凑高刚性的模型,有助于节省装置空间。另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设…
- 行业
- 组装
- 检查

滑块・活塞杆型
电动执行器 滑块型
- 型号
- EBS-M・EBS-G
使用外轨式导轨,实现了小巧且高刚性的模型。降低执行器的尺寸有助于节省装置的空间。 另外,由于可以搭载无电池绝对编码器,即使在紧急停止时也可以保留当前位置信息,不需要原点复位。维护方面,从本体侧面的润滑加注口一并注油,本体上下两面都可以设置,…
- 行业
- 组装
- 检查

滑块・活塞杆型
电动执行器
- 型号
- KBX
支持单轴、多轴伺服马达驱动的电动执行器。
通过构成部件的自由组合,适用于所有搬运情况。
【对应控制器】
KCA
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业
- 组装
- 理化分析设备

滑块・活塞杆型
食品制造工序用FP※系列 电动执行器 滑块型
- 型号
- EJSG-FP1
食品制造工序用FP※系列
在食品制造过程中的各种环境和工序中,能放心使用的电动执行器。此外,也可定制执行器以满足各种需求。采用外轨,实现了紧凑且高刚性的机型。通过减小执行器的尺寸,有助于节省装置空间。与多轴控制器ECMG系列连接时,可大幅提升执行器基本性能。
…
- 行业

滑块・活塞杆型
食品制造工序用FP※系列 电动执行器 滑块型
- 型号
- EBS-M-FP1
食品制造工序用FP※系列
步进马达驱动的滑块型电动执行器。搭载了无电池绝对式编码器。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
【对应控制器】
ECR
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业

滑块・活塞杆型
食品制造工序用FP※系列 电动执行器 导向内置式活塞杆型
- 型号
- EBR-M-FP1
食品制造工序用FP※系列
步进马达驱动的导轨内置型电动执行器。
搭载了无电池绝对式编码器。
FP1:流路部、滑动部的润滑使用食品级润滑脂(NSF H1)。
【对应控制器】
ECR
※控制器详情请从“相关产品”中确认。
- 行业

- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 电动执行器
- 滑块・活塞杆型
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品