产品详情
消音器
消音器金属型 室外系列
- 型号
- SL-W
【可维护】
可更换滤芯。
【消音效果佳】
消音效果20dB[A]以上。
型号 | 名称 | 配管口径 (R) | 适用缸径 | 消音效果(dB[A]) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
SL-8A | 消音器金属型(室外用) | 1/4 | Φ50~Φ100 | 20以上 | |
SL-10A | 消音器金属型(室外用) | 3/8 | Φ63~Φ140 | 20以上 | |
SL-15A | 消音器金属型(室外用) | 1/2 | Φ75~Φ180 | 20以上 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品
Japan
产品详情
消音器
【可维护】
可更换滤芯。
【消音效果佳】
消音效果20dB[A]以上。
型号 | 名称 | 配管口径 (R) | 适用缸径 | 消音效果(dB[A]) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
SL-8A | 消音器金属型(室外用) | 1/4 | Φ50~Φ100 | 20以上 | |
SL-10A | 消音器金属型(室外用) | 3/8 | Φ63~Φ140 | 20以上 | |
SL-15A | 消音器金属型(室外用) | 1/2 | Φ75~Φ180 | 20以上 |