产品详情

消音器

消音器金属型 室外系列

型号
SL-W

金属本体型消音器,可降低排出气体时产生的排气噪音。整个系列统一实现轻量、小型化。可更换滤芯进行长期使用。

行业
资料⁄下载

电子样本

样本PDF

安全注意事项

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【可维护】
可更换滤芯。

【消音效果佳】
消音效果20dB[A]以上。

型号 名称 配管口径(R)适用缸径消音效果(dB[A]) 备注
SL-8A消音器金属型(室外用)1/4Φ50~Φ10020以上
SL-10A消音器金属型(室外用)3/8Φ63~Φ14020以上
SL-15A消音器金属型(室外用)1/2Φ75~Φ18020以上

回到产品一览