产品详情
平行卡爪
薄型长行程卡爪
- 型号
- LST-HP1
搭载了高刚性线性导轨的薄型本体。这是追求高刚性、长寿命、高精度的进化类线性导轨卡爪。实现了比以往30%以上的高刚性,比以往2倍以上的耐久性。可从3种行程中,根据用途进行选择。
【缸径】φ8×2、φ12×2、φ16×2、φ20×2
【动作行程】
短行程:8、12、16、20mm
中间行程:16、24、32、40mm
长行程:32、48、64、80mm
- 行业
- 组装
- 移载
- 检查
【采用双活塞方式的薄型设计】
省空间、惯性力矩减少、高夹持力。
【长寿命】
滑动技术极致,耐久性达到以往的2倍。
【线性导轨的性能UP】
与以往产品相比,提高了导轨刚性,实现容许力矩的提高。
【减少现场工时】
追加以夹持中心为基准的“定位孔”,可轻松重复中心化精度。
【可选择耐弯曲导线开关】
即使在可动部使用也难以断线的耐弯曲性导线可选择开关。
型号 | 名称 | 行程 | 缸径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
LST-※-A-HP1 | 双作用 | 8, 12, 16, 20mm | Φ8×2,Φ12×2,Φ16×2,Φ20×2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品